Siłownik z prowadzeniem DFM-32-125-B-PPV-A-GF
578879
GTIN 4052568385583
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
482 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego