Siłownik z prowadzeniem DFM-50-100-B-PPV-A-GF

593601

GTIN 4052568397418

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego