Szybkozłączka-L GCK-1/8-PK-6-KU
6268
GTIN 4052568019686
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm - do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 6 mm z nakrętką
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C