Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/8-B
6308
GTIN 4052568001209
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia
1010 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint wewnętrzny G3/8
Element regulacyjny
Śruba radełkowana