Czujnik ciśnienia SPAE-P10R-F-PNLK-2.5K
8001449
GTIN 4052568277260
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
Kołnierz
Przyłącze elektryczne
3-żyłowe - Kabel - Otwarty koniec