Elektrozawór VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L
8004873
GTIN 4052568277383
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
950 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny