Separator wody MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Temperatura otoczenia
5 °C - 60 °C
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
25000 l/min
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar