Czujnik ciśnienia SPAW-P10R-G12M-2N-M12
8022771
GTIN 4052568257729
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
Gwint zewnętrzny G1/2