Czujnik ciśnienia SPAW-B11R-G12M-2PV-M12
8022804
GTIN 4052568258054
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
Gwint zewnętrzny G1/2