Czujnik ciśnienia SPAW-P6R-G14F-2NA-M12
8022815
GTIN 4052568258160
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
6 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
Gwint wewnętrzny G1/4