Czujnik ciśnienia SPAW-P25R-G12M-2NV-M12
8022845
GTIN 4052568258467
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
25 bar
Funkcja elementu przełączającego
z możliwością przełączania
Przyłącze pneumatyczne
Gwint zewnętrzny G1/2