Złącze-Y NPFC-Y-R18-2G18-MFF
8030231
GTIN 4052568063337
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
G1/8
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 50 bar