Złącze-T NPFC-T-R38-2G38-MFF
8030243
GTIN 4052568063450
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
G3/8
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 50 bar