Złącze-X NPFC-X-R14-3G14-MFFF
8030265
GTIN 4052568063672
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
G1/4
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 50 bar