Cewka VACF-B-B2-7

8030803

GTIN 4052568280871

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
48 V DC: 3,4 W
Stopień ochrony
IP65
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów
-20 - 50°C