Cewka VACF-B-C1-1A
8030813
GTIN 4052568280956
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
24 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 3,9 VA, moc podtrzymania 2,6 VA
Stopień ochrony
IP65
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów
-20 - 50°C