Cewka VACF-B-C1-16B

8030815

GTIN 4052568280970

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
110/120 V AC: 50/60 Hz, pobór  mocy przy załączaniu 4,4 VA, moc podtrzymania 3,3 VA
Stopień ochrony
IP65
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów
-20 - 50°C