Cewka VACF-A-A1-5
8030821
GTIN 4052568280994
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Typ mocowania
z nakrętką radełkowaną
Parametry cewki
12 V DC: 2,8 W
Stopień ochrony
IP65
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów
-20 - 50°C