Elektrozawór VSVA-B-P53C-Z-A1-1T1L

8033071

GTIN 4052568282714

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny