Elektrozawór VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANC
8033076
GTIN 4052568282769
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1100 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 26 mm wg ISO 15407-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny