Elektrozawór VSVA-B-T32H-AZ-A2-1T1L

8033484

GTIN 4052568283308

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny