Elektrozawór VSVA-B-T32H-AZTR-D2-1T1L

8034965

GTIN 4052568284312

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2400 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 2 wg ISO 5599-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny