Elektrozawór VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
8034974
GTIN 4052568284404
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 2 wg ISO 5599-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny