Elektrozawór VSVA-B-P53F-Z-D2-1T1L

8034998

GTIN 4052568284640

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 zasilony 1 do 2, zamknięty 4 do 5
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2300 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 2 wg ISO 5599-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny