Elektrozawór VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1C1

8035169

GTIN 4052568293949

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny