Elektrozawór VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8
8035189
GTIN 4052568294144
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny