Elektrozawór VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8-1B2

8035200

GTIN 4052568294250

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny