Rozgałęziacze NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-5R

8035484

GTIN 4052568284657

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Rozgałęziacz Y z kablem po obu stronach
Długość kabla 1
5 m
Długość kabla 2
0.3 m
Stopień ochrony
IP65 - IP68 - IP69K
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C
3 A