Czujnik ciśnienia SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8035540
GTIN 4052568284800
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
1 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
Gwint wewnętrzny M5
Wyjście analogowe
0 - 10 V - 4 – 20 mA - 1 - 5 V