Czujnik ciśnienia SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1

8035546

GTIN 4052568284862

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
0 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
-1 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
Gwint zewnętrzny G1/8 - Gwint wewnętrzny M5