Elektrozawór VUVS-LT30-B52-D-G38-F8

8036693

GTIN 4052568429683

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G3/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny