Elektrozawór VUVS-LT30-B52-ZD-G38-F8-1B2
8036698
GTIN 4052568429737
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Pneumatyczne przyłącze robocze
G3/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny