Zawór pneumatyczny VUWS-LT30-T32H-M-G38

8036720

GTIN 4052568429942

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1600 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Sposób uruchamiania
pneumatyczny