Elektrozawór VSCS-B-M32-MD-WA-3AC1-8

8040574

GTIN 4052568434632

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
13.5 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Sposób uruchamiania
Elektryczny