Elektrozawór VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041891
GTIN 4052568434687
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
130 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Kołnierz
Sposób uruchamiania
Elektryczny