Elektrozawór VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C

8041896

GTIN 4052568434731

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
150 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Kołnierz
Sposób uruchamiania
Elektryczny