Zawór proporcjonalny ciśnienia VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
8046267
GTIN 4052568294472
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
Kołnierz
Przyłącze elektryczne
M8x1 - Wtyczka - wg EN 60947-5-2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
13 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3
12 l/min