Zawór dźwigniowy z rolką VMEF-K-M52-M-G14
8047102
GTIN 4052568294793
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2 monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1200 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm