Czujnik przepływu SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1

8058463

GTIN 4052568295455

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa charakterystyki przepływu
0.5 l/min
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Azot
Ciśnienie robocze
-0.9 bar - 10 bar
Kierunek przepływu
jednokierunkowy