Głowica dozująca VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063635

GTIN 4052568296735

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Szerokość nominalna igły dozującej
0.6 mm
Przyłącze elektryczne
Wtyczka - Sub-D
Przyłącze mediów płynnych
8x UNF1/4-28
Stopień ochrony
IP30