Kabel łączący NEBL-M8G4-E-2-N-M8G4
8065106
GTIN 4052568457082
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Długość kabla
2 m