Kabel łączący NEBL-M8W4-E-5-N-M8W4

8065109

GTIN 4052568572266

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Długość kabla
5 m