Generator podciśnienia OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
8069570
GTIN 4052568297862
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.45 mm
Maks. podciśnienie
89 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
4 l/min