Siłownik okrągły CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1

8073981

GTIN 4052568298173

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
200 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym