Siłownik kompaktowy AEN-S-6-5-A-A
8080591
GTIN 4052568447465
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający
Ø tłoka
6 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
13 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji