Przekładnia EMGA-60-A-G3-60P
8085344
GTIN 4052568450892
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ciągły wyjściowy moment obrotowy
14 Nm
Maks. prędkość obrotowa napędu
13000 1/min
Sztywność skrętna
2 Nm/arcmin
Przełożenie przekładni
3:1
Typ przekładni
Przekładnia kątowa