Złącze wtykowe NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN 4052568553258
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 14 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura otoczenia
-5 °C - 150 °C
Średnica nominalna
12 mm