Siłownik zderzakowe DFST-63-30-L-Y4-A-G2
8085907
GTIN 4052568456337
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
5000 N
Skok
30 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego