Siłownik zderzakowy DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2
8089691
GTIN 4052568456467
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
80 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
6000 N
Skok
40 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego