Złącze wtykowe NPQR-L-M5-Q6
8098626
GTIN 4052568455149
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 150 °C
Średnica nominalna
2 mm